Procurar termo

Sistema seguidor do vento e ajuste das lâminas

Manobrabilidade a longo prazo

As turbinas eólicas devem estar orientadas corretamente para o vento, para evitar cargas extremas e para garantir um funcionamento rentável. As turbinas eólicas ajustam-se automaticamente através de sistemas ativos com acionamentos de azimute e multiplicadoras.

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.


Os dispositivos de orientação rodam a nacela a favor ou contra a direção do vento. Servem para posicionar a sala de máquinas para que as superfícies do rotor fiquem perpendiculares ao vento.

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.


Para otimizar a curva de energia da turbina eólica, o ângulo das lâminas deve ser sempre ajustado de acordo com a velocidade do vento. O ângulo das lâminas pode ser ajustado usando acionamentos elétricos ou hidráulicos. A Schaeffler oferece rolamentos para ambos os sistemas

Eixo de entrada, eixo planetário e eixo de saída

Dispositivo de orientação
Dispositivo de orientação

A Schaeffler oferece rolamentos para os dispositivos de orientação para ajuste da nacela e das lâminas de uma única fonte.

Desafios para os rolamentos:

  • Cargas elevadas
  • Movimento oscilante
  • Vibração

Eixo de entrada

Eixo de entrada: Rolamentos rígidos de esferas FAG
Rolamentos rígidos de esferas FAG
Vantagens
  • Velocidades mais altas
  • Geração de calor inferior
  • Consumo de energia mais baixo / maior eficiência
  • Custos totais inferiores

Roda planetária

Roda planetária: Rolamento de rolos cilíndricos RN da FAG (rotação direta), rolamento de rolos cilíndricos sem gaiola RSL da INA (rotação direta), rolamento de rolos cilíndricos RSL de duas carreiras sem gaiola da INA (rotação direta)
Rolamento de rolos cilíndricos RN da FAG (rotação direta), rolamento de rolos cilíndricos sem gaiola RSL da INA (rotação direta), rolamento de rolos cilíndricos RSL de duas carreiras sem gaiola da INA (rotação direta)
Vantagens
  • Simples de montar na roda planetária
  • Solução económica completa
  • Solução compacta com massa otimizada que facilita a redução do tamanho
  • Elevada capacidade de carga radial
  • Adequado para acelerações maiores (rolamento de rolos cilíndricos RN da FAG)
  • Excelente rendimento (rolamento de rolos cilíndricos RSL da INA)
Características
  • Rolamento de rolos cilíndricos com gaiola e sem anel exterior
  • A pista de rotação está integrada na roda planetária
  • Reforço do perno planetário graças ao raio aumentado no lado do rolamento

Eixo de saída

Eixo de saída: Rolamento de rolos cilíndricos FAG, rolamento oscilante de rolos FAG, rolamento de rolos cónicos FAG
Rolamento de rolos cilíndricos FAG, rolamento oscilante de rolos FAG, rolamento de rolos cónicos FAG
Rolamentos de rolos cilíndricos FAG - Vantagens
  • Rolamento livre com deslocação no interior do rolamento
  • Elevada capacidade de carga radial
  • Montagem e desmontagem mais simples graças à separabilidade dos rolamentos de gaiola
Rolamento oscilante de rolos FAG - Vantagens
  • Pode ser usado como rolamento fixo ou livre
  • Desenho interior do rolamento otimizado para grandes exigências
  • Facilitam o ajuste angular
Rolamento de rolos cónicos FAG - Vantagens
  • Orientação estreita dos eixos devido ao ajuste sem folga
  • Elevada rigidez dos rolamentos, graças à ampla base de apoio dos cones de pressão
  • Adequado para cargas radiais e axiais elevadas

Rótulas e casquilhos de fricção

Rótulas INA
Rótulas INA
Casquilhos de fricção INA
Casquilhos de fricção INA
Vantagens
  • Vida útil longa
  • Elevada capacidade de carga
  • Totalmente livre de manutenção graças ao ELGOGLIDE
  • Protegido contra contaminação
  • Proteção contra corrosão com Corrotect
Características
  • Revestimento deslizante ELGOGLIDE
  • Vedado de ambos os lados
Partilhar página

A Schaeffler aplica os cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este b site você estará concordando com a aplicação destes cookies. Mais informações

Aceitar