Procurar termo

Cargas altamente dinâmicas

O rolamento ideal para cada solução de apoio

O rolamento do eixo do rotor é de particular importância nas turbinas eólicas. É aqui que atuam todas as forças induzidas pelo vento. Os rolamentos estão expostos a cargas e condições de funcionamento altamente variáveis. A Schaeffler desenvolve, em conjunto com os seus clientes, a solução mais eficiente de rolamento.

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.

Suporte rolamento do eixo

Carcaças separadas - suporte rolamento do eixo
Carcaças separadas - suporte rolamento do eixo

Se os rolamentos fixos e livres são montados em suportes separados, apenas pode ser usado um tipo de rolamento para compensar os desalinhamentos devidos à imprecisão da montagem e produção, além da deflexão do eixo.

Rolamento oscilante de rolos FAG (rolamento livre)

Rolamento oscilante de rolos FAG (rolamento livre)
Vantagens
  • Vida útil longa
  • Adequado para cargas altas
  • Compensação de erros de alinhamento e deflexões do eixo
  • Simples de relubrificar
Características
  • Folga interna ajustada
  • Redução de fricção
  • Gaiola maciça de latão

Encontra rolamentos de rolos esféricos standard para a posição de rolamento não localizada no nosso Catálogo GL1.

Rolamentos oscilantes de rolos FAG otimizados (rolamentos fixos)

Rolamentos oscilantes de rolos FAG otimizados (rolamentos fixos)

O rolamento fixo, devido às forças do vento, está exposto a cargas axiais especialmente elevadas. Otimizamos os nossos rolamentos comprovados oscilantes de rolos standard para os adaptar melhor aos requisitos específicos das turbinas eólicas.

Vantagens
  • Vibrações reduzidas no trem de potência, graças à maior rigidez axial dos rolamentos
  • Resistência aumentada dos rolamentos devido à redução da pressão e dos coeficientes de desgaste
Características

Desenho interior otimizado e adaptado à aplicação

  • Folga interna ajustada
  • Osculação estreita
  • Bordo central fixo
  • Elementos rotativos perfilados
  • Qualidade X-life

Rolamentos oscilantes de rolos assimétricos FAG (rolamento fixo)

Rolamentos oscilantes de rolos assimétricos FAG (rolamento fixo)

Desenho assimétrico para uma capacidade de carga axial ainda maior
Além de otimizar a geometria interior, aperfeiçoamos os rolamentos oscilantes de rolos para aumentar a sua duração de vida útil nas turbinas eólicas. Graças ao desenho assimétrico do rolamento, a capacidade de carga axial foi consideravelmente aumentada. Os rolamentos oscilantes de rolos assimétricos têm um maior ângulo de contacto na carreira do rolamento submetida a cargas axiais e com um ângulo de contacto mais pequeno na carreira do rolamento submetida exclusivamente a carga radial.

Vantagens
  • Vibrações reduzidas no trem de potência, graças à ainda maior rigidez axial dos rolamentos
  • Resistência aumentada dos rolamentos devido à maior redução da pressão e dos coeficientes de desgaste
Características
  • Ângulo de contacto assimétrico
  • Folga interna ajustada
  • Osculação estreita
  • Elementos rotativos perfilados
  • Bordo central fixo
  • Qualidade X-life

Características adaptadas às especificações dos clientes para uma maior duração de vida útil

Características adaptadas às especificações dos clientes para uma maior duração de vida útil

Os rolamentos oscilantes de rolos adaptados às especificações dos clientes também podem ser fornecidos com as seguintes características:

  • Durotect B para prevenir as fissuras White Etching Cracks
  • Triondur C para reduzir o desgaste em condições de fricção mistas
  • Diâmetro adaptado do orifício para substituição profissional do rolamento
  • Schaeffler Wind Power Standard para maior fiabilidade

Suporte rolamento do cubo

Carcaça comum - suporte rolamento do cubo
Carcaça comum - suporte rolamento do cubo

Quando os rolamentos livres e os fixos são montados em suportes partilhados, é possível mecanizar com máxima precisão os pontos de apoio e a posição de um em relação ao outro, para que também seja possível utilizar tipos de rolamento sem compensação de erros de alinhamento. A disposição fixo/livre é constituída por um rolamento de rolos cónicos de duas carreiras e por um rolamento de rolos cilíndricos. Na versão de rolamento ajustado, são montados dois rolamentos de rolos cónicos.

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG (rolamento fixo)

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG (rolamento fixo)
Vantagens
  • Vida útil longa
  • Segurança operacional elevada e período de montagem curto, graças à folga interna pré-ajustada
  • A folga interna e o ângulo de contacto podem ser ajustados de forma otimizada
  • Orientação axial do rotor especialmente estreita
  • Desenho compacto do rolamento
  • Elevada capacidade de carga do rolamento
  • Elevada rigidez
Características
  • Construção interior otimizada para a aplicação
  • Folga interna pré-ajustada
  • Geometria interna otimizada relativamente a desgaste e desalinhamento angular

Rolamento de rolos cilíndricos FAG (rolamento livre)

Rolamento de rolos cilíndricos FAG (rolamento livre)
Vantagens
  • Rolamento livre ideal: todos os movimentos axiais são realizados dentro do rolamento sem influenciar negativamente na cinemática do mesmo.
  • Elevada capacidade de carga radial
  • Elevada rigidez radial
Características
  • Folga interna pré-ajustada
  • Geometria interna otimizada relativamente a desgaste e desalinhamento angular

Rolamentos de rolos cónicos FAG (versão de rolamento ajustada)

Rolamentos de rolos cónicos FAG (versão de rolamento ajustada)
Vantagens
  • Redução de peso
  • Elevada rigidez
  • Orientação axial do rotor especialmente estreita
Características
  • Desenho compacto do rolamento
  • Elevada capacidade de carga do rolamento
  • O ângulo de contacto pode ser ajustado de forma otimizada

Rolamento de rolos cónicos de duas carreiras numa disposição em O

Sistema de rolamento único
Sistema de rolamento único – rolamento de rolos cónicos de duas carreiras numa disposição em O

No sistema de rolamento único, o rotor apoia-se unicamente num rolamento de duas carreiras de rolos cónicos numa disposição em O que absorve todas as forças e momentos. As dimensões dos grandes rolamentos incluem larguras com mais de 400 mm e diâmetros exteriores com mais de 3000 mm.

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG (rolamento de momentos)

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG (rolamento de momentos)
Vantagens
  • Vida útil longa
  • Segurança operacional elevada e período de montagem curto, graças à folga interna pré-ajustada
  • Orientação axial do rotor especialmente estreita
  • Possibilidade de desenho compacto do trem de potência
Características
  • Rolamento de rolos cónicos de duas carreiras, disposição em O, com amplo ângulo de contacto
  • Um único rolamento absorve todas as forças e todos os momentos.
  • Ajuste otimizado da folga interna do rolamento, combinado com uma elevada capacidade de absorção dos momentos
  • Folga interna pré-ajustada

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG para montagem por flange (rolamento com flange)

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG para montagem por flange (rolamento com flange)
Vantagens
  • Vida útil longa
  • Segurança operacional elevada e período de montagem curto, graças à folga interna pré-ajustada
  • Fácil montagem da unidade previamente montada
  • Orientação axial do rotor especialmente estreita
  • Possibilidade de desenho compacto do trem de potência
Características
  • Rolamento de rolos cónicos de duas carreiras, disposição em O, com amplo ângulo de contacto
  • Um único rolamento absorve todas as forças e todos os momentos
  • Ajuste otimizado da folga interna do rolamento, combinado com uma elevada capacidade de absorção dos momentos
  • Unidade de rolamento previamente montada (obturada e lubrificada)
  • Componentes revestidos contra corrosão

Sistemas inteligentes

Os dados de funcionamento reais oferecem imenso potencial para melhorar os rolamentos dos trem de potência e o sistema como um todo, bem como para otimizar o funcionamento das turbinas eólicas.

Desenvolvemos rolamentos e sistemas com tecnologia de sensores que reúnem os dados relevantes diretamente no aerogerador. Podemos interpretar estes dados utilizando o nosso conhecimento especialista e oferecendo aos nossos clientes valor acrescentado em forma de serviços digitais e produtos otimizados:

  • Prevenção de danos no rolamento e paragens imprevistas
  • Planificação de manutenção predictiva
  • Otimização da estratégia de funcionamento
  • Otimização dos rolamentos e do sistema no seu conjunto
  • Menores custos normalizados de eletricidade (LCOE)

Vídeos & comunicados de imprensa

Partilhar página

A Schaeffler aplica os cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este b site você estará concordando com a aplicação destes cookies. Mais informações

Aceitar