Procurar termo

O rolamento certo para cada multiplicadora

O aumento da classificação de megawatt requer multiplicadoras maiores e com maior capacidade. As condições de funcionamento dos rolamentos nas multiplicadoras das turbinas eólicas não podem ser comparadas com as dos redutores estáticos.

Desafios para os rolamentos
  • Forças altamente dinâmicas com cargas máximas e mínimas extremas.
  • Alterações repentinas na carga
  • Temperaturas de operação variáveis
  • Deformação da carcaça da multiplicadora
Solução
  • Rolamentos com elevada segurança estática
  • Execução dinâmica fiável, de acordo com as normas internacionais
Redutores planetários
Redutores planetários

Os maiores e mais valiosos rolamentos da multiplicadora

Rolamentos para suportes planetários
Rolamentos para suportes planetários

Os rolamentos para suportes planetários são os de maior tamanho e, por isso, os mais valiosos da multiplicadora. As cargas que devem absorver dependem do modelo principal de rolamento selecionado. Dado o seu tamanho, estes rolamentos estão normalmente sujeitos a cargas relativamente baixas.

Rolamento de rolos cilíndricos INA X-life sem gaiola

Rolamento de rolos cilíndricos INA X-life sem gaiola
Vantagens
  • Elevada capacidade de carga
  • Vida útil longa
  • Elevada fiabilidade de funcionamento
  • Elevada capacidade de carga axial e fricção reduzida, graças ao contacto otimizado dos bordos
  • Comportamento melhorado de rotação
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
  • Precisão de direção aumentada devido às tolerâncias limitadas
Características
  • Contacto otimizado dos bordos
  • Revestimento com Durotect B
  • Qualidade X-life

Rolamentos de rolos cónicos FAG

Rolamentos de rolos cónicos FAG
Vantagens
  • Orientação precisa das rodas dentadas
  • Ajuste preciso da folga interna
  • Não requer nenhum rolamento axial adicional
  • As elevadas forças axiais podem ser acomodadas pelo grande ângulo de contacto.
  • Comportamento melhorado de rotação
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
Características
  • Conjunto de rotação ajustado
  • Revestimento com Durotect B

Cargas elevadas em espaços reduzidos

Rolamentos para rodas planetárias
Rolamentos para rodas planetárias

Os rolamentos para rodas planetárias são posições extremamente exigentes devido às elevadas cargas radiais que ocorrem. Está disponível um espaço muito limitado para o rolamento e as rodas planetárias, que comparativamente têm paredes muito finas, tendem a deformar-se podendo, por isso, provocar a rotação não desejada do anel exterior do rolamento na roda planetária.

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG (rotação direta)

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG (rotação direta)
Vantagens
  • Elevada capacidade de carga
  • Vida útil longa
  • Elevada fiabilidade de funcionamento
  • Desenho radial económico com baixa altura da secção radial
  • Sem deslocação do anel exterior
  • Comportamento melhorado de rotação
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
  • Distribuição otimizada da carga nos rolamentos
Características
  • Rolamento de rolos cilíndricos sem anel exterior
  • Pista de rotação integrada na roda planetária
  • Folga limitada de rolamento
  • Revestimento com Durotect B
  • Qualidade X-life

Rolamentos de rolos cilíndricos de alto rendimento FAG X-life (rotação direta)

Rolamentos de rolos cilíndricos de alto rendimento FAG X-life (rotação direta)
Vantagens
  • Fricção reduzida
  • Maior capacidade de carga graças à otimização do espaço construtivo
  • Estabilidade elevada
  • Desenho leve
  • Fluxo de lubrificante otimizado
  • Comportamento de rotação melhorado devido ao Durotect B
  • Elevada resistência contra as fissuras WEC, graças ao Durotect B
Características
  • Execução simplificada da gaiola
  • Rolamento de rolos cilíndricos sem anel exterior
  • Pista de rotação integrada na roda planetária
  • Revestimento com Durotect B
  • Qualidade X-life

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.


Execução simplificada da gaiola

Os rolamentos de rolos cilíndricos de alto rendimento combinam as vantagens dos rolamentos sem gaiola com as dos rolamentos com gaiola, devido à nova execução simplificada da mesma.

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.


Possibilidade de reduzir o tamanho

Como rotação direta, os rolamentos de rolos cilíndricos de alto rendimento FAG em qualidade X-life permitem utilizar melhor o espaço construtivo, em comparação com os rolamentos standard.

  • Rolamento standard
  • Rolamentos de rolos cilíndricos de alto rendimento FAG
    → O peso para a roda planetária é reduzido em 45% com a mesma duração de vida útil

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.


Rolamentos de rolos cilíndricos de alto rendimento FAG em qualidade X-life

Rolamentos para rodas planetárias para as multiplicadoras das turbinas eólicas

Soluções comprovadas de rolamento fixo/livre

Rolamentos para eixos ocos
Rolamentos para eixos ocos

Os rolamentos para eixos ocos suportam cargas radiais elevadas assim como também cargas axiais elevadas, no caso dos redutores planetários com dentes helicoidais. Nesta aplicação deram bons resultados as disposições de rolamento fixo/rolamento livre, com dois rolamentos de rolos cónicos e um rolamento de rolos cilíndricos, ou então dois rolamentos de rolos cilíndricos e um rolamento com quatro pontos de contacto com versão radial.

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG
Vantagens
  • Absorção efetiva das cargas radiais
  • Elevada fiabilidade de funcionamento
  • Montagem mais simples graças à separabilidade
  • Fricção reduzida do rolamento
  • Adequado para altas velocidades
  • Comportamento melhorado de rotação
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
  • É possível a função de rolamento livre dentro do rolamento
Características
  • Rolamento livre
  • Separável
  • Revestimento com Durotect B
  • Qualidade X-life

Rolamentos com quatro pontos de contacto FAG

Rolamentos com quatro pontos de contacto FAG
Vantagens
  • Absorção efetiva das cargas axiais
  • Cinemática favorável sob carga axial em ambos os sentidos
  • Adequado para velocidades altas
  • Consumo reduzido de lubrificante
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
Características
  • Absorção efetiva das cargas axiais
  • Ranhura de retenção no anel exterior para fixação segura
  • Revestimento com Durotect B

Velocidade de rotação elevada

Eixo intermédio / de saída
Eixo intermédio / de saída

Os eixos de saída são utilizados nos redutores planetários de uma única etapa. Está disponível um espaço comparativamente pequeno para o suporte do rolamento para as cargas axiais elevadas e radiais moderadas que são produzidas aqui. O eixo de saída roda a altas velocidades.

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG

Rolamentos de rolos cónicos de duas carreiras FAG
Vantagens
  • Vida útil longa
  • Segurança operacional elevada e período de montagem curto, graças à folga interna pré-ajustada
  • Absorção efetiva das cargas radiais e axiais
  • Desenho compacto do rolamento
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
Características
  • Rolamento fixo
  • Revestimento com Durotect B

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG

Rolamentos de rolos cilíndricos FAG
Vantagens
  • Absorção efetiva das cargas radiais
  • Elevada fiabilidade de funcionamento
  • Montagem mais simples graças à separabilidade
  • Fricção reduzida do rolamento
  • Adequado para altas velocidades
  • Comportamento melhorado de rotação
  • Proteção melhorada contra as fissuras WEC (White Etching Cracks)
  • É possível a função de rolamento livre dentro do rolamento
Características
  • Rolamento livre
  • Separável
  • Revestimento com Durotect B
  • Qualidade X-life

Rolamentos comprovados para multiplicadoras

Série preferencial
Série preferencial

Com a série preferencial, a Schaeffler oferece uma seleção de rolamentos para multiplicadoras que apresentaram muito bons resultados nas turbinas eólicas.

Vantagens
  • Produtos que já foram validados
  • Processos de desenvolvimento mais rápidos
  • Disponibilidade melhorada
  • Os clientes podem fazer uma pré-seleção
Partilhar página

A Schaeffler aplica os cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este b site você estará concordando com a aplicação destes cookies. Mais informações

Aceitar