Procurar termo

Melhoria Significativa do Desempenho

Schaeffler X-life logo

X-life é o selo de qualidade para produtos de altíssimo desempenho das marcas INA e FAG. Os produtos X-life caracterizam-se por índices de capacidade de carga dinâmica mais altos em comparação com os produtos convencionais, resultando numa duração de vida mais longa.

Maior resistência. Maior capacidade de carga. Enorme flexibilidade.

Os corredores de Parkour necessitam de grande elasticidade e resistência ao stress e de uma enorme flexibilidade. Estas são as qualidades que lhes permitem superar até os obstáculos mais desafiadores. O mesmo sucede com os rolamentos e sistemas de guias lineares da Schaeffler na qualidade X-life: uma maior duração de vida útil, uma maior capacidade de carga, uma utilização mais eficiente do espaço, contribuem para um desempenho perfeito.

Conteúdo restrito

Os conteúdos seguintes estão restritos devido às suas definições de proteção de dados. Para ver os conteúdos, ative Cookies Funcionais no centro de definições.

Estou ciente de que, com a ativação desta função, os consentimentos dados previamente para a proteção de dados serão atualizados. Leia mais acerca da nossa política de privacidade.

X-life abre novas possibilidades de desenho e engenharia

Maior duração de vida

Com carga e espaço construtivo inalterados, os rolamentos X-life têm uma vida nominal mais longa. Neste caso, é possível aumentar os intervalos entre as operações de manutenção.

Maior capacidade de carga

Por outro lado, um rolamento X-life com o mesmo desenho construtivo e a mesma vida nominal pode suportar cargas mais altas.

Maior rendimento

Se a vida nominal e a carga permanecem inalterados, o uso de rolamentos X-life representa um aumento de desempenho permitindo a otimização do espaço construtivo e a redução do peso do desenho.

Superfícies uniformes e desenho construtivo otimizado

Um desempenho superior é obtido através do uso de técnicas de produção de última geração, bem como melhorias no desenho interno, que proporcionam melhor qualidade de superfície e superfícies de contato mais uniformes, levando a uma distribuição de carga otimizada no rolamento.

Normal surface (example cylindrical roller bearings)
Superfície standard (exemplo: rolamentos de rolos cilíndricos)
X-life surface (example cylindrical roller bearings)
Superfície X-life (exemplo: rolamentos de rolos cilíndricos))

Vantagens em números

Rolos-guia INA

Rolos-guia INA em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Capacidade de carga dinâmica Cr até 10 % superior
  • Capacidade de carga estática C0 té 15 % superior
  • Ângulo de contato otimizado para uma elevada capacidade de carga
  • Maiores velocidades limite

Ler mais

Rolamentos de rolos cilíndricos de super precisão

Rolamentos de rolos cilíndricos de super precisão em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Até mais 19% de capacidade de carga dinâmica básica
  • Vida útil até 65% mais longa
  • Velocidades limite até 35% mais elevadas
  • Baixo nível de ruído

Ler mais

Rolamentos de rolos cónicos FAG

Rolamentos FAG de rolos cónicos em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Até mais 20% de capacidade de carga dinâmica Cr
  • Vida útil até 70% mais longa
  • Até 50% de redução da fricção (para TRB com grande ângulo de contacto: até 75%)
  • Temperaturas de funcionamento mais baixas
  • Maior precisão

Ler mais

Rolamentos axiais oscilantes de rolos FAG

Rolamentos FAG de rolos cónicos em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Vida útil até um 45% mais longa
  • Até mais 12% de capacidade de carga dinâmica C
  • Capacidade de carga estática C0 superior até 4 %
  • Até 20% de redução da fricção
  • Velocidades até 7% superiores

Ler mais

Rolamentos oscilantes de rolos FAG

Rolamentos oscilantes de rolos FAG em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Até mais 4% de capacidade de carga dinâmica C
  • Maior duração de vida
  • Maior fiabilidade de funcionamento
  • Menores custos totais (TCO)

Ler mais

Rolamentos de rolos cilíndricos

Rolamentos de rolos cilíndricos em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Até mais 20% de apacidade de carga dinâmica C
  • Vida útil até 70% mais longa
  • Geometria otimizada da superfície

Ler mais

Rolamentos axiais de esferas de contato angular INA

Rolamentos axiais de esferas de contato angular INA para fusos ZKLF e ZKLN em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Capacidade de carga dinâmica C aumentada até 10 %
  • Vida útil até 33 % mais longa
  • Velocidades limite até 60% superiores
  • Ficção reduzida

Ler mais

Rolamentos insertáveis INA

Rolamentos tensores INA em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Vida útil 15% mais longa
  • Maior capacidade de carga dinámica C
  • Ficção reduzida
  • Funcionamento com menor ruído
  • Maior proteção contra a corrosão

Ler mais

Rolamentos com quatro pontos de contacto FAG

FAG four point contact bearings in X-life quality – advantage in numbers:

  • Capacidade de carga dinâmica até 10% superior
  • Ficção reduzida
  • Funcionamiento silencioso
  • Possibilidade de combinações mais eficientes para uma maior duração de vida
  • Adequado para altas velocidades

Ler mais

Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras FAG

Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras FAG na qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Capacidade de carga dinâmica C superior até 15 %
  • Ficção reduzida
  • Ângulo de contacto de 30%
  • Obturação HRS inovadora
  • Maior duração de vida

Ler mais

Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira FAG

Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira FAG em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Capacidade de carga dinâmica C aumentada até 30 %
  • Duração de vida até 50% mais longa
  • Até 20% de redução da ficção
  • Maior rigidez
  • Funcionamento silencioso

Ler mais

Rolamentos de agulhas INA com gaiola TWin

Rolamentos de agulhas INA com gaiola TWin em qualidade X-life – as vantagens em números:
  • Ficção reduzida em 25%
  • Maior capacidade de carga dinâmica C
  • Maior capacidade de carga estática C0r
  • Maior rigidez
  • Temperaturas de funcionamento mais baixas

Ler mais

Rolamentos de agulhas INA em -D-X

Rolamentos de agulhas INA D-X em qualidade X-life - as vantagens em números:

  • Aumento até 25% da capacidade de carga dinâmica C
  • Até 30% de redução da ficção
  • Até 20% de redução de peso

Ler mais

Rolamentos maciços de agulhas INA

Rolamentos maciços de agulhas em qualidade X-life– as vantagens em números:

  • Duração de vida até 50% mais longa
  • Maior capacidade de carga dinámica C
  • Maior apacidade de carga estática C0
  • Até 50% de redução da ficção
  • Maior precisão

Ler mais

Rolos-guia, rolos de apoio e rolos de levas INA

Rolos-guia, rolos de apoio e rolos de levas INA em qualidade X-life – as vantagens em números:
  • Duração de vida até 30% mais longa
  • Força radial Fr admissível até 15 % superior
  • Força radial F0r admissível até 30 % superior
  • Maior comprimento de contacto
  • Tensões reduzidas nos rebordos sob cargas elevada

Ler mais

Rótulas INA

Rótulas INA em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Carga dinâmica C até 15 % superior
  • Duração de vida até 15% mais longa
  • 100 % livre de manutenção
  • Maior resistência à corrosão e à humidade
  • Sem efeito Stick-Slip

Ler mais

Rolamentos para caixas de eixo TAROL

Rolamentos para caixas de eixo TAROL FAG em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Capacidade de carga dinâmica Cr até 20% superior
  • Duração de vida até 70% mais longa
  • Fricção reduzida
  • Menores temperaturas de funcionamento
  • Maior precisão

Ler mais

Sistemas de guiamento linear de recirculação de esferas

Sistemas de guiamento linear de recirculação de esferas KUVE em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • Velocidade até 50 % superior em comparação com os sistemas de recirculação de 4 carreiras de esferas convencionais
  • Velocidade 40 % superior em comparação à versão standard KUVE25-B

Ler mais

Guia hidrostática compacta

Guia hidrostática compacta HLE em qualidade X-life – as vantagens em números:

  • 98 % de amortecimento mais quando comparada com sistemas de rolos de tamanho comparável
  • Maior rigidez dinâmica
  • Amortecimento da vibração
  • Boas características de funcionamento de
    emergência
  • Sem fugas

Ler mais

Partilhar página

A Schaeffler aplica os cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este b site você estará concordando com a aplicação destes cookies. Mais informações

Aceitar